HjemMotorMotorer og blokkeMotorblokkomponenterGlidelejer6K-6444: 33,3 mm tykt afstandsstykke
HjemMotorMotorer og blokkeMotorblokkomponenterGlidelejer6K-6444: 33,3 mm tykt afstandsstykke
6K-6444: 33,3 mm tykt afstandsstykke

Cat® Spacer fastgjort under et bolthoved for at sprede trykket, når det strammes for at give en standoff mellem to overflader.

Mærke: Cat

Produktbilleder
6K-6444: 33,3 mm tykt afstandsstykke
6K-6444: 33,3 mm tykt afstandsstykke
6K-6444: 33,3 mm tykt afstandsstykke
6K-6444: 33,3 mm tykt afstandsstykke
6K-6444: 33,3 mm tykt afstandsstykke

Cat® Spacer fastgjort under et bolthoved for at sprede trykket, når det strammes for at give en standoff mellem to overflader.

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 6K-6444

Måleenheder

USMetrisk
Udvendig diameter (mm): 41,3
Materiale: Borstål,Kulstål,Zinklegering
Indvendig diameter (tommer): 0,906
Længde (mm): 33,3
Indvendig diameter (mm): 23,0
Længde (tommer): 1,31
Udvendig diameter (tommer): 1,626
Washer Type: Flat
Thickness (mm): 33,3
Coating: Zinc Flake
Thickness (in): 1,311
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 6K-6444

MOTORGRADER

140M 3 AWD 14L 16M 18M3 12M 150 16M3 12K 14M 12M 3 AWD 140K 2 14M-3 14M3 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 160 12M 3 12M 2 16 120 14 18 16GC 140M 160K 120M 140K 160M 2 160M 3 120M 2 160M

LARVEBÅNDSLÆSSER

983B 955K 955L 983

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet