InicioMotorMotores y bloquesComponentes del bloque de cilindrosCojinetes de manguito6K-6444: Espaciador de 33,3 mm de grosor
Inicio
MotorMotores y bloquesComponentes del bloque de cilindrosCojinetes de manguito
6K-6444: Espaciador de 33,3 mm de grosor
6K-6444: Espaciador de 33,3 mm de grosor

Espaciador Cat® fijado debajo de la cabeza de un perno para dispersar la presión cuando se ajusta para proporcionar una separación entre dos superficies

Marca: Cat

Imágenes del producto
6K-6444: Espaciador de 33,3 mm de grosor
6K-6444: Espaciador de 33,3 mm de grosor
6K-6444: Espaciador de 33,3 mm de grosor
6K-6444: Espaciador de 33,3 mm de grosor
6K-6444: Espaciador de 33,3 mm de grosor

Espaciador Cat® fijado debajo de la cabeza de un perno para dispersar la presión cuando se ajusta para proporcionar una separación entre dos superficies

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
¿Es compatible?Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Agregar equipo
¿Le servirá o necesita una reparación? Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
Productos que se suelen comprar juntos
6K-64446K-6444
185-7115185-7115
257-4932257-4932
Ver todas las piezas
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 6K-6444
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 6K-6444

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 33.3
Diámetro interno (pulg): 0.906
Diámetro exterior (pulg): 1.626
Material: Acero de boro,Aleación de zinc,Acero de carbono
Diámetro interno (mm): 23
Diámetro exterior (mm): 41.3
Longitud (pulg): 1.31
Washer Type: Flat
Thickness (mm): 33.3
Coating: Zinc Flake
Thickness (in): 1.311
Ver más

¿Debe realizar el mantenimiento?

Nosotros se lo facilitamos.

Ofrecemos juegos de mantenimiento completos disponibles según el tipo de equipo, que incluyen intervalos de horas 250, 500 y 1.000 horas.

Modelos compatibles con el número de pieza 6K-6444

CARGADOR DE CADENAS

983B 955K 955L 983

MOTONIVELADORA

140M 3 AWD 14L 16M 18M3 12M 150 16M3 12K 14M 12M 3 AWD 140K 2 14M-3 14M3 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 160 12M 3 12M 2 16 120 14 18 16GC 140M 160K 120M 140K 160M 2 160M 3 120M 2 160M

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto