DomůMotorMotory a blokyKomponenty bloku válcůKluzná ložiska6K-6444: Distanční podložka o tloušťce 33,3 mm
DomůMotorMotory a blokyKomponenty bloku válcůKluzná ložiska6K-6444: Distanční podložka o tloušťce 33,3 mm
6K-6444: Distanční podložka o tloušťce 33,3 mm

Cat® Distanční podložka upevněná pod hlavou šroubu pro rozložení tlaku při utažení tak, aby poskytovala rozpěru mezi dvěma povrchy.

Značka: Cat

Obrázky produktů
6K-6444: Distanční podložka o tloušťce 33,3 mm
6K-6444: Distanční podložka o tloušťce 33,3 mm
6K-6444: Distanční podložka o tloušťce 33,3 mm
6K-6444: Distanční podložka o tloušťce 33,3 mm
6K-6444: Distanční podložka o tloušťce 33,3 mm

Cat® Distanční podložka upevněná pod hlavou šroubu pro rozložení tlaku při utažení tak, aby poskytovala rozpěru mezi dvěma povrchy.

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 6K-6444

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnější průměr (mm): 41,3
Délka (in): 1,31
Vnitřní průměr (mm): 23,0
Délka (mm): 33,3
Vnější průměr (in): 1,626
materiál: Slitina zinku,Bórová ocel,uhlíková ocel
Vnitřní průměr (in): 0,906
Washer Type: Flat
Thickness (mm): 33,3
Coating: Zinc Flake
Thickness (in): 1,311
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 6K-6444

PÁSOVÝ NAKLADAČ

983B 955K 955L 983

MOTOROVÝ GREJDR

140M 3 AWD 14L 16M 18M3 12M 150 16M3 12K 14M 12M 3 AWD 140K 2 14M-3 14M3 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 160 12M 3 12M 2 16 120 14 18 16GC 140M 160K 120M 140K 160M 2 160M 3 120M 2 160M

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno