Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
HjemVærkstedsforsyningerVærktøjerVærktøjskasser6V-3072: 393,7 mm lang opbevaringskasse af plast
HjemVærkstedsforsyningerVærktøjerVærktøjskasser6V-3072: 393,7 mm lang opbevaringskasse af plast
BeskrivelseSpecifikationer

Beskrivelse af reservedelsnummer 6V-3072

Beskrivelse:
Opbevaringsetui af plast med hængslet låg.

Egenskaber:
• Størrelse: 14 x 10 3/4 x 3 1/2 in (35,56 x 27,31 x 8,89 cm)
• Pin-hængsel
• Materiale: Højdensitetspolyethylen (HDPE)
• Blæsestøbt kasse
• Kraftige låse
• Beskyttelse af dobbeltvægget låg
• Fremragende kemisk resistens

Anvendelse:
Se brugervejledningen, eller kontakt din lokale Cat-forhandler for at få flere oplysninger.

Advarsel:Kræft – www.P65Warnings.ca.gov

Specifikationer for reservedelsnummer 6V-3072

Måleenheder

USMetrisk

Materialebeskrivelse:

Hård plast af polyethylen (HDPE)

Størrelse (tommer):

14 x 10.75 x 3.5

Indvendig længde B (tommer):

10,75

Farve:

Sort,Sort

Antal låse:

To

Udvendig dybde E (tommer):

3,0

Udvendig længde C (tommer):

4,0

Dybde (E) (udvendig) (tommer):

3,0

Indvendig dybde (D) (tommer):

0,63

Udvendig længde A (tommer):

15,5

Længde A (udvendigt) (tommer):

15,5

Længde (A) (indvendig) (tommer):

14,0

Indvendig længde C (tommer):

3,5

Længde (B) (udvendig) (tommer):

12,25

Indvendig længde A (tommer):

14,0

Dybde (E) (indvendigt) (tommer):

2,63

Håndteringsmateriale:

Ja

Længde (C) (udvendig) (tommer):

4,0

Længde (C) (indvendig) (tommer):

3,5

Dybde (D) (udvendigt) (tommer):

1,0

Dybde (D) (Indvendig) (tommer):

0,63

Indvendig dybde (tommer):

2,63

Udvendig længde B (tommer):

12,25

Længde (B) (indvendig) (tommer):

10,75

Udvendig dybde (tommer):

1,0

Material:

Polyolefin Plastic

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet