HjemVærkstedsforsyningerVærktøjerVærktøjskasser6V-3073: 311,15 mm lang bæretaske i plastik
Hjem6V-3073: 311,15 mm lang bæretaske i plastik
BeskrivelseSpecifikationer

Beskrivelse af reservedelsnummer 6V-3073

Beskrivelse:
Plastkasse til almindelig opbevaring.

Egenskaber:
• Håndtag: Ja
• Materiale: HDPE
• Antal låse: 2
• Farve: Sort
• Stødsikker
• Tekstureret overflade for at forhindre ridser

Advarsel:Kræft og reproduktiv skade – www.P65Warnings.ca.gov

Specifikationer for reservedelsnummer 6V-3073

Måleenheder

USMetrisk

    Indvendig længde B (tommer):

    7,0

    Farve:

    Sort,Sort

    Antal låse:

    To

    Udvendig dybde E (tommer):

    2,69

    Udvendig længde C (tommer):

    3,88

    Dybde (E) (udvendig) (tommer):

    2,69

    Indvendig dybde (D) (tommer):

    0,94

    Udvendig længde A (tommer):

    12,25

    Længde A (udvendigt) (tommer):

    12,25

    Længde (A) (indvendig) (tommer):

    11,38

    Indvendig længde C (tommer):

    3,56

    Længde (B) (udvendig) (tommer):

    8,81

    Indvendig længde A (tommer):

    11,38

    Dybde (E) (indvendigt) (tommer):

    2,56

    Håndteringsmateriale:

    Ja

    Længde (C) (udvendig) (tommer):

    3,88

    Længde (C) (indvendig) (tommer):

    3,56

    Dybde (D) (udvendigt) (tommer):

    1,19

    Dybde (D) (Indvendig) (tommer):

    0,94

    Indvendig dybde (tommer):

    2,56

    Udvendig længde B (tommer):

    8,81

    Længde (B) (indvendig) (tommer):

    7,0

    Udvendig dybde (tommer):

    1,19

    Material:

    Polyolefin Plastic

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet