AccueilFournitures d'atelierOutilsBoîtes à outils6V-3072: Boîtier de stockage en plastique de 393,7 mm de long
Accueil
Fournitures d'atelierOutilsBoîtes à outils
6V-3072: Boîtier de stockage en plastique de 393,7 mm de long
6V-3072: Boîtier de stockage en plastique de 393,7 mm de long

Boîtier de rangement en plastique de 393,7 mm de long Cat® pour outils et équipements d'entretien

Marque: Cat

Images du produit
6V-3072: Boîtier de stockage en plastique de 393,7 mm de long
6V-3072: Boîtier de stockage en plastique de 393,7 mm de long

Boîtier de rangement en plastique de 393,7 mm de long Cat® pour outils et équipements d'entretien

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DescriptionCaractéristiques
Spécifications pour le numéro de pièce 6V-3072

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Taille (cm): 35.56 x 27.31 x 8.89
Désignation des matériaux: Polyéthylène haute densité (HDPE)
Taille (in): 14 x 10.75 x 3.5
Nombre de loquets: Deux
Profondeur (E) (extérieur) (mm): 76
Profondeur (D) (extérieur) (mm): 25
Longueur (A) (extérieure) (mm): 394
Profondeur (D) (extérieur) (in): 1,00
Longueur (C) intérieure (mm): 89
Profondeur (E) (intérieur) (mm): 73
Longueur (B) extérieure (mm): 311
Profondeur (D) (intérieur) (mm): 16
Longueur (B) (extérieure) (in): 12,25
Profondeur (E) (intérieur) (in): 2,63
Longueur (B) extérieure (in): 12,25
Longueur (B) (extérieure) (mm): 311
Longueur (A) (intérieure) (mm): 356
Profondeur (E) (extérieur) (in): 3,00
Longueur (mm): 394
Longueur (C) (intérieure) (in): 3,50
Profondeur (D) extérieure (in): 1,00
Longueur (C) extérieure (mm): 102
Profondeur (D) (intérieur) (in): 0,63
Longueur (C) (extérieure) (in): 4,00
Profondeur (D) extérieure (mm): 25
Longueur (C) (extérieure) (mm): 102
Longueur (B) intérieure (mm): 273
Profondeur (E) intérieure (in): 2,63
Longueur (C) (intérieure) (mm): 89
Longueur (B) intérieure (in): 10,75
Profondeur (E) intérieure (mm): 73
Couleur: Noir
Longueur (C) extérieure (in): 4,00
Profondeur (E) extérieure (mm): 76
Longueur (A) extérieure (mm): 394
Profondeur (mm): 76
Longueur (A) extérieure (in): 15,50
Longueur (B) (intérieure) (in): 10,75
Longueur (A) (intérieure) (in): 14,00
Profondeur (E) extérieure (in): 3,00
Longueur (B) (intérieure) (mm): 273
Profondeur (D) intérieure (in): 0,63
Longueur (A) intérieure (mm): 356
Longueur (A) (extérieure) (in): 15,50
Longueur (C) intérieure (in): 3,50
Matière poignée: Oui
Longueur (A) intérieure (in): 14,00
Profondeur (D) intérieure (mm): 16
Material: Polyolefin Plastic
Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert