HjemDrivlinjeConvertere og komponenterConverterkomponenter7G-7541: Momentomformer turbine
HjemDrivlinjeConvertere og komponenterConverterkomponenter7G-7541: Momentomformer turbine
7G-7541: Momentomformer turbine

Cat®-Momentomformer turbine, ID X OD X W: 152,4 X 400 X 69,09 mm

Mærke: Cat

Produktbilleder
7G-7541: Momentomformer turbine
7G-7541: Momentomformer turbine
7G-7541: Momentomformer turbine
7G-7541: Momentomformer turbine
7G-7541: Momentomformer turbine

Cat®-Momentomformer turbine, ID X OD X W: 152,4 X 400 X 69,09 mm

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 7G-7541

Måleenheder

USMetrisk
Indvendig diameter (tommer): 6,0
Indvendig diameter (mm): 152,4
Materiale: Aluminium
Udvendig diameter (tommer): 15,75
Udvendig diameter (mm): 400,0
Bredde (tommer): 2,72
Bredde (mm): 69,09
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 7G-7541

LEDDELT LASTVOGN TIL UNDERJORDISK ARBEJDE

AD30

JORDFLYTTENDE KOMPRIMERINGSMASKINE

825G II 825H 825G 826G 826H 826G II

OLIEPRODUKTER

TH31-E61 TH35-E81 C9 TH35-C13T TH35-C13I TH31-C9P TH31-C9T TH35-C15T TH31-E61 TH35-C15I TH35-E81 TH31-C9I TH35-C11I

OEM-LØSNINGER

TR43E44-C13BL

HJULLÆSSER

980G

MOTOR – LASTVOGN

C9 C13 C15

MARINE PRODUKTER

3508B

LEDDELT LASTVOGN MED TIPPELAD

730 725C 725 725C2 730 735

LARVEBÅNDSDOZER

D8 D8T D8R D8R II D8T

RØRLÆGGER

PL83 PL87 583T

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

TR43 TR43-E44 3508B

HJULDOZER

824G II 824H 824G

MOTOR – INDUSTRIEL

C9.3B C9 C11 C13 C15

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet