HomeApparato propulsoreConvertitori di coppia e componentiComponenti convertitori di coppia7G-7541: Turbina convertitore di coppia
HomeApparato propulsoreConvertitori di coppia e componentiComponenti convertitori di coppia7G-7541: Turbina convertitore di coppia
7G-7541: Turbina convertitore di coppia

Turbina convertitore di coppia Cat®, DI X DE X P: 152,4 X 400 X 69,09 mm

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
7G-7541: Turbina convertitore di coppia
7G-7541: Turbina convertitore di coppia
7G-7541: Turbina convertitore di coppia
7G-7541: Turbina convertitore di coppia
7G-7541: Turbina convertitore di coppia

Turbina convertitore di coppia Cat®, DI X DE X P: 152,4 X 400 X 69,09 mm

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 7G-7541

Unità di misura

USAMetrico
Diametro interno (pollici): 6,0
Diametro interno (mm): 152,4
Materiale: Alluminio
Diametro esterno (pollici): 15,75
Diametro esterno (mm): 400,0
Larghezza (pollici): 2,72
Larghezza (mm): 69,09
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 7G-7541

DUMPER ARTICOLATO PER GALLERIE

AD30

MOTORE INDUSTRIALE

C9.3B C9 C11 C13 C15

DUMPER CON ESTRATTORE

730

COMPATTATORE PER TERRENO

825G II 825H 825G

TRASMISSIONE A PETROLIO

TH31-E61 TH35-E81

TRASMISSIONE

TR43E44-C13BL

POSATUBI

PL83 PL87 583T

COMPATTATORE PER DISCARICHE

826G 826H 826G II

GRUPPO ELETTROGENO

3508B

MODULO DI POTENZA

TR43 TR43-E44

DUMPER ARTICOLATO

725C 725 725C2 730 735

TRATTORE CINGOLATO

D8 D8T D8R D8R II

PACCHETTO A PETROLIO

TH35-C13T TH35-C13I TH31-C9P TH31-C9T TH35-C15T TH31-E61 TH35-C15I TH35-E81 TH31-C9I TH35-C11I

BULLDOZER

D8T

MOTORE - GRUPPO ELETTROGENO

3508B

DOZER GOMMATO

824G II 824H 824G

PALA GOMMATA

980G

MOTORE DUMPER

C9 C13 C15

MOTORE A PETROLIO

C9

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito