Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్టార్క్ కన్వర్టర్లు & కాంపోనెంట్లుటార్క్ కన్వర్టర్ కాంపోనెంట్‌లు7G-7541: టార్క్ కన్వర్టర్ టర్బైన్
హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్టార్క్ కన్వర్టర్లు & కాంపోనెంట్లుటార్క్ కన్వర్టర్ కాంపోనెంట్‌లు7G-7541: టార్క్ కన్వర్టర్ టర్బైన్
7G-7541: టార్క్ కన్వర్టర్ టర్బైన్

Cat® టార్క్ కన్వర్టర్ టర్బయిన్, ID X OD X W: 152.4 X 400 X 69.09 మి.మీ.

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
7G-7541: టార్క్ కన్వర్టర్ టర్బైన్
7G-7541: టార్క్ కన్వర్టర్ టర్బైన్
7G-7541: టార్క్ కన్వర్టర్ టర్బైన్
7G-7541: టార్క్ కన్వర్టర్ టర్బైన్
7G-7541: టార్క్ కన్వర్టర్ టర్బైన్

Cat® టార్క్ కన్వర్టర్ టర్బయిన్, ID X OD X W: 152.4 X 400 X 69.09 మి.మీ.

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 7G-7541 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 6.0
లోపలి వ్యాసం (mm): 152.4
మెటీరియల్: అల్యూమినియం
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 15.75
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 400.0
వెడల్పు (ఇంచులలో): 2.72
వెడల్పు (mm): 69.09
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 7G-7541కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైపు లేయర్

PL83 PL87 583T

వీల్-రకం గల లోడర్

980G

ఇంజిన్ - ట్రక్

C9 C13 C15

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D8 D8T D8R D8R II D8T

వీల్ డోజర్

824G II 824H 824G

ఆర్టిక్యులేటెడ్ డంప్ ట్రక్

730 725C 725 725C2 730 735

అండర్‌గ్రౌండ్ ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

AD30

OEM సొల్యూషన్స్

TR43E44-C13BL

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

TR43 TR43-E44 3508B

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

825G II 825H 825G 826G 826H 826G II

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

3508B

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

C9.3B C9 C11 C13 C15

పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్‌లు

TH31-E61 TH35-E81 C9 TH35-C13T TH35-C13I TH31-C9P TH31-C9T TH35-C15T TH31-E61 TH35-C15I TH35-E81 TH31-C9I TH35-C11I

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది