HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeStøtteringe7T-1346: Styrekobling bremse ringpakning
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeStøtteringe7T-1346: Styrekobling bremse ringpakning
7T-1346: Styrekobling bremse ringpakning

TÆTNINGSRING

Mærke: Cat

Produktbilleder
7T-1346: Styrekobling bremse ringpakning

TÆTNINGSRING

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 7T-1346

Måleenheder

USMetrisk
Noter: Dimensioner og materialebeskrivelser er kun til reference. Farven kan afvige fra billedet.
Materiale: PTFE – Polytetrafluoretylen
Tværsnitsbredde (tommer): 0,18
Tværsnitsbredde (mm): 4,6
Indvendig diameter (tommer): 5,39
Tværsnitshøjde (tommer): 0,14
Indvendig diameter (mm): 137,0
Tværsnitshøjde (mm): 3,5
Materialebeskrivelse: PTFE leverer overlegen ydelse i anvendelser til luft, motorolie, dieselbrændstof og kølevæske, men er følsom over for installationsskader og snavs. Det fungerer godt ved meget høje temperaturer.
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 7T-1346

LARVEBÅNDSDOZER

D9L D8L 9 8 9U 8S 8U 9S 9C 8A

RØRLÆGGER

589

UDSLÆBNINGSTRAKTOR PÅ LARVEBÅND

59 58

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet