설명: 백업 링은 고압 구성품에서 실 압출을 방지하고, 압력 서지로부터 전체 밀폐 계통의 수명을 보호하는 데 사용할 수 있습니다.
특성: Cat® 백업 링은 탄성중합체 실 및 결합 구성품과 함께 사용하도록 설계되었으며, 고압 구성품에서 밀폐 계통의 수명과 성능에 크게 기여합니다.
백업 링 치수는 실 홈과 결합 표면을 적절하게 연결하도록 엄격한 허용 오차로 일관되게 유지됩니다. 소재는 압력과 내마모성을 고려하여 선택됩니다.
백업 링은 분할형이거나 비분할형일 수 있습니다. 분할 링은 조립의 용이성을 위해 사용됩니다.
Cat 밀폐 계통은 더 비싼 부품을 누출 및 오염으로부터 보호합니다. 순정 Cat 실로 귀사의 투자를 보호하십시오.
적용 분야: 백업 링은 유압 펌프, 밸브 및 엔진 계통과 같은 고압 정적 및 동적 밀폐 구성품에 사용됩니다.
경고:본 제품은 테트라플루오로에틸렌을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 테트라플루오로에틸렌은 캘리포니아 주에서 암을 유발하는 것으로 알려져 있다. 또한, 본 제품은 퍼플루오로옥탄산(PFOA)을 포함하고 있다. 퍼플루오로옥탄산(PFOA)은 캘리포니아 주에서 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
실 링
브랜드: Cat
loading
부품 번호 7T-1346 사양
측정 단위
미국미터법
횡단면 폭(in):
0.18
횡단면 높이(in):
0.14
메모:
제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
자재 설명:
PTFE는 공기, 엔진 오일, 디젤 연료 및 냉각수 응용 범위에서 뛰어난 성능을 선보이지만 설치 손상 및 이물질에 민감합니다. 초고온에 적합합니다.