DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyOpěrné kroužky7T-1346: Těsnicí kroužek spojky řízení
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyOpěrné kroužky7T-1346: Těsnicí kroužek spojky řízení
7T-1346: Těsnicí kroužek spojky řízení

Těsnicí kroužek

Značka: Cat

Obrázky produktů
7T-1346: Těsnicí kroužek spojky řízení

Těsnicí kroužek

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 7T-1346

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnitřní průměr (mm): 137,0
Šířka v průřezu (in): 0,18
materiál: PTFE – polytetrafluoroetylen
Výška v průřezu (mm): 3,5
Výška v průřezu (in): 0,14
Poznámky: Rozměry a popisy materiálů jsou uvedeny pouze pro referenční účely. Barva se může lišit od vyobrazení.
Popis materiálu: PTFE poskytuje vynikající funkční vlastnosti při styku se vzduchem, motorovým olejem, motorovou naftou a chladicí kapalinou, je však citlivý na nečistoty a úlomky vzniklé následkem poškození součástí při montáži. Je dobře použitelný při velmi vysokých teplotách.
Šířka v průřezu (mm): 4,6
Vnitřní průměr (in): 5,39
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 7T-1346

PÁSOVÝ DOZER

D9L D8L 9 8 9U 8S 8U 9S 9C 8A

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

59 58

KLADEČ TRUBEK

589

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno