7X-2407: SÆT – INSTALLATION AF TOPSTYKKE
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor7X-2407: SÆT – INSTALLATION AF TOPSTYKKE

7X-2407: SÆT – INSTALLATION AF TOPSTYKKE

Sæt med enkelt topstykke

Mærke: Cat

Produktbilleder

7X-2407: SÆT – INSTALLATION AF TOPSTYKKE

7X-2407: SÆT – INSTALLATION AF TOPSTYKKE

Sæt med enkelt topstykke

Mærke: Cat

Medfølgende varer

Der er ingen tilgængelige resultater.

228-4947: 13,94 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 8

271-2489: 3,56 mm indvendig diameter skiveforsegling

Antal: 4

3D-2824: 23,47 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 1

464-0509: O-ringspakning med indvendig diameter på 9,25 mm

Antal: 8

4D-2297: O-ringspakning med en indvendig diameter på 15,6 mm

Antal: 1

4N-0196: Lås til udstødningsmanifold

Antal: 4

4N-0237: Flangepakning med to bolte til vandledninger

Antal: 1

4W-6060: 3,18mm tyk skive

Antal: 4

5F-7054: O-ringspakning med indvendig diameter på 18,64 mm

Antal: 1

6N-7402: 0,8mm tyk ventilanlæg dækselpakning

Antal: 1

7C-7955: 2,13 mm tyk ventildækselpakning

Antal: 1

7C-7956: Ventildækselpakning

Antal: 1

7N-4636: 68,28 mm udvendig diameter EPDM-tætning

Antal: 1

7W-2059: 1,55 mm tyk cylinderhovedgruppepakning

Antal: 1

9L-7630: 1,08 mm tyk luftindtagspakning

Antal: 1

9L-8027: 0,38 mm tyk udstødnings pakning til manifold

Antal: 1

9L-8786: 0,8 mm tyk tætning af ventildæksel

Antal: 1

9L-9098: 6,26 mm hvid farve kulstofstopforsegling

Antal: 4

Viser 1 til 18 af 18

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet