7X-2407: SADA – INSTALACE HLAVY VÁLCE
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru7X-2407: SADA – INSTALACE HLAVY VÁLCE

7X-2407: SADA – INSTALACE HLAVY VÁLCE

Sada jedné hlavy válců

Značka: Cat

Obrázky produktů

7X-2407: SADA – INSTALACE HLAVY VÁLCE

7X-2407: SADA – INSTALACE HLAVY VÁLCE

Sada jedné hlavy válců

Značka: Cat

Zahrnuté položky

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

228-4947: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 13,94 mm

Množství: 8

271-2489: Podložka s těsněním s vnitřním průměrem 3,56 mm

Množství: 4

3D-2824: Těsnící O-kroužek s vnitřním průměrem 23,47 mm

Množství: 1

464-0509: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 9,25 mm

Množství: 8

4D-2297: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 15,6 mm

Množství: 1

4N-0196: Zámek výfukového sběrného potrubí

Množství: 4

4N-0237: Těsnění příruby vodního potrubí se dvěma šrouby

Množství: 1

4W-6060: Podložka o tloušťce 3,18 mm

Množství: 4

5F-7054: 18,64 mm vnitřní průměr těsnění O-kroužkem

Množství: 1

6N-7402: Ploché těsnění krytu ventilového mechanismu s tloušťkou 0,8 mm

Množství: 1

7C-7955: Ploché těsnění víka ventilů o tloušťce 2,13 mm

Množství: 1

7C-7956: Ploché těsnění krytu ventilu

Množství: 1

7N-4636: 68,28 mm vnější průměr těsnění EPDM

Množství: 1

7W-2059: Těsnění skupiny hlav válců o tloušťce 1,55 mm

Množství: 1

9L-7630: Ploché těsnění sání vzduchu o tloušťce 1,08 mm

Množství: 1

9L-8027: Ploché těsnění výfukového sběrného potrubí o tloušťce 0,38 mm

Množství: 1

9L-8786: Těsnění krytu ventilu o tloušťce 0,8 mm

Množství: 1

9L-9098: 6,26 mm bílé karbonové dorazové těsnění

Množství: 4

Je zobrazeno 1 až 18 z 18

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno