7X-2407: MONTAGESATZ FÜR ZYLINDERKOPF
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze7X-2407: MONTAGESATZ FÜR ZYLINDERKOPF

7X-2407: MONTAGESATZ FÜR ZYLINDERKOPF

Satz für einen Zylinderkopf

Marke: Cat

Produktbilder

7X-2407: MONTAGESATZ FÜR ZYLINDERKOPF

7X-2407: MONTAGESATZ FÜR ZYLINDERKOPF

Satz für einen Zylinderkopf

Marke: Cat

Enthaltene Artikel

Keine Ergebnisse verfügbar

228-4947: 13,94 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 8

271-2489: 3,56 mm Innendurchmesser Unterlegscheibendichtung

Anzahl: 4

3D-2824: 23,47 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

464-0509: 9,25 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 8

4D-2297: 15,6 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

4N-0196: Abgaskrümmerschloss

Anzahl: 4

4N-0237: Wasserleitungsflanschdichtung mit zwei Bolzen

Anzahl: 1

4W-6060: 3,18 mm dicke Unterlegscheibe

Anzahl: 4

5F-7054: 18,64 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

6N-7402: 0,8 mm dicke Ventildeckeldichtung

Anzahl: 1

7C-7955: Ventildeckeldichtung mit einer Dicke von 2,13 mm

Anzahl: 1

7C-7956: Ventildeckeldichtung

Anzahl: 1

7N-4636: 68.28mm Außendurchmesser EPDM-Dichtung

Anzahl: 1

7W-2059: 1.55mm dicke Zylinderkopfdichtung

Anzahl: 1

9L-7630: 1,08 mm dicke Lufteinlassdichtung

Anzahl: 1

9L-8027: 0,38 mm dicke Abgaskrümmerdichtung

Anzahl: 1

9L-8786: 0,8 mm dicke Dichtungsdichtung des Ventildeckels

Anzahl: 1

9L-9098: 6,26 mm weiße Carbon-Stopp-Dichtung

Anzahl: 4

Anzeige von 1 bis 18 von 18

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt