HjemHydraulikAndre hydrauliske komponenter7X-3165: 7/8-14 X 1-14 Hex Hoved Lige O-ring adapter
Hjem
HydraulikAndre hydrauliske komponenter
7X-3165: 7/8-14 X 1-14 Hex Hoved Lige O-ring adapter
7X-3165: 7/8-14 X 1-14 Hex Hoved Lige O-ring adapter

Væsketransporterende lige adapter (ORFS til STOR)

Mærke: Cat

Produktbilleder
7X-3165: 7/8-14 X 1-14 Hex Hoved Lige O-ring adapter
7X-3165: 7/8-14 X 1-14 Hex Hoved Lige O-ring adapter
7X-3165: 7/8-14 X 1-14 Hex Hoved Lige O-ring adapter
7X-3165: 7/8-14 X 1-14 Hex Hoved Lige O-ring adapter
7X-3165: 7/8-14 X 1-14 Hex Hoved Lige O-ring adapter

Væsketransporterende lige adapter (ORFS til STOR)

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Relaterede dele
7J-9108: FORSEGLINGS-O-RING-ORFS
7J-9108: FORSEGLINGS-O-RING-ORFS

Cat® O-ringstætning er designet til at forhindre lækager i hydrauliksystemer ved at skabe en tæt forsegling mellem to overflader.

Tjek pris
6V-5138: O-ringspakning med en indvendig diameter på 15,6 mm
6V-5138: O-ringspakning med en indvendig diameter på 15,6 mm

O-ringe

Tjek pris
228-7091: 19,28 mm udvendig diameter o-ring tætning
228-7091: 19,28 mm udvendig diameter o-ring tætning

Cat® O-ring Tætning til brændstofledninger giver en pålidelig og lækagefri pakning i brændstofledningsforbindelser

Tjek pris
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mm
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mm

Cat®Stor O ringtætning (SAE 7/8-14) (pumpegruppe, bremse, linjegruppe)

Tjek pris
238-5081: 19,18 mm indvendig diameter O-ring pakning
238-5081: 19,18 mm indvendig diameter O-ring pakning

Cat®-O-ringspakning i gummi til 7/8-14" STOR-konnektor ende

Tjek pris
7J-9108
7J-9108: FORSEGLINGS-O-RING-ORFS
Tjek pris
6V-5138
6V-5138: O-ringspakning med en indvendig diameter på 15,6 mm
Tjek pris
228-7091
228-7091: 19,28 mm udvendig diameter o-ring tætning
Tjek pris
2M-9780
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mm
Tjek pris
238-5081
238-5081: 19,18 mm indvendig diameter O-ring pakning
Tjek pris
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet