Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Mendaftar
Caterpillar
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaHidraulikKomponen Hidraulik Lainnya7X-3165: Adaptor O-Ring Lurus Hulu Hex 7/8-14 X 1-14
BerandaHidraulikKomponen Hidraulik Lainnya7X-3165: Adaptor O-Ring Lurus Hulu Hex 7/8-14 X 1-14
7X-3165: Adaptor O-Ring Lurus Hulu Hex 7/8-14 X 1-14

Adaptor Lurus Pengalir Cairan (ORFS ke STOR)

Merek: Cat

Gambar Produk
7X-3165: Adaptor O-Ring Lurus Hulu Hex 7/8-14 X 1-14
7X-3165: Adaptor O-Ring Lurus Hulu Hex 7/8-14 X 1-14
7X-3165: Adaptor O-Ring Lurus Hulu Hex 7/8-14 X 1-14
7X-3165: Adaptor O-Ring Lurus Hulu Hex 7/8-14 X 1-14
7X-3165: Adaptor O-Ring Lurus Hulu Hex 7/8-14 X 1-14

Adaptor Lurus Pengalir Cairan (ORFS ke STOR)

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Suku cadang terkait
6V-5138: Seal-O-Ring Diameter Dalam 15,6 mm
6V-5138: Seal-O-Ring Diameter Dalam 15,6 mm

O-ring

Periksa Harga
238-5081: Seal O-Ring dengan Diameter Internal 19,18mm
238-5081: Seal O-Ring dengan Diameter Internal 19,18mm

Seal O-Ring Karet Cat® untuk Ujung Konektor STOR 7/8-14

Periksa Harga
7J-9108: SEAL-O-RING-ORFS
7J-9108: SEAL-O-RING-ORFS

Seal O-Ring Cat® dirancang untuk mencegah kebocoran pada sistem hidraulik dengan membuat seal rapat di antara dua permukaan

Periksa Harga
228-7091: Seal O-Ring Diameter Luar 19,28 mm
228-7091: Seal O-Ring Diameter Luar 19,28 mm

Seal O-Ring Cat® untuk saluran bahan bakar menyediakan seal yang andal dan bebas bocor dalam koneksi saluran bahan bakar

Periksa Harga
2M-9780: Seal-O-Ring Diameter Dalam 19,18 mm
2M-9780: Seal-O-Ring Diameter Dalam 19,18 mm

Seal O-Ring Stor Cat® (SAE 7/8-14) (Grup Pompa, Rem, Grup Saluran)

Periksa Harga
6V-5138
6V-5138: Seal-O-Ring Diameter Dalam 15,6 mm
Periksa Harga
238-5081
238-5081: Seal O-Ring dengan Diameter Internal 19,18mm
Periksa Harga
7J-9108
7J-9108: SEAL-O-RING-ORFS
Periksa Harga
228-7091
228-7091: Seal O-Ring Diameter Luar 19,28 mm
Periksa Harga
2M-9780
2M-9780: Seal-O-Ring Diameter Dalam 19,18 mm
Periksa Harga
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti