StartseiteHydraulikAndere Hydraulikkomponenten7X-3165: 7/8-14 x 1-14 Sechskantkopf gerader O-Ring-Adapter
Startseite7X-3165: 7/8-14 x 1-14 Sechskantkopf gerader O-Ring-Adapter

Zugehörige Teile

228-7091: O-Ring mit 19,28 mm Außendurchmesser

Cat®-O-Ring für Kraftstoffleitungen bietet eine zuverlässige und leckfreie Abdichtung von Kraftstoffleitungsanschlüssen

238-5081: 19,18 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Cat® Gummi-O-Ring-Dichtung für 7/8-14" STOR-Anschlussende

2M-9780: O-Ring 2,46 x 19,18 mm 90A NBR

Cat® Stor O-Ring-Dichtung (SAE 7/8-14) (Pumpengruppe, Bremse, Leitungsgruppe)

7J-9108: O-Ring 1,78 x 15,72 mm 90A NBR

Cat® O-Ring-Dichtung wurde entwickelt, um Lecks in Hydrauliksystemen zu verhindern, indem eine dichte Abdichtung zwischen zwei Oberflächen geschaffen wird

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt