Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
7X-7975: Installationssæt til ekstern oliepumpe
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerGenerel motorreparation og servicesæt7X-7975: Installationssæt til ekstern oliepumpe

7X-7975: Installationssæt til ekstern oliepumpe

Dette sæt indeholder pakninger og tætninger til geninstallation af en ekstern oliepumpe.

Mærke: Cat

Produktbilleder

7X-7975: Installationssæt til ekstern oliepumpe

7X-7975: Installationssæt til ekstern oliepumpe

Dette sæt indeholder pakninger og tætninger til geninstallation af en ekstern oliepumpe.

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

346-4897: O-ringspakning med indvendig diameter på 40,87 mm

Antal: 1

5P-8068: 37,47 mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 2

6D-7146: O-ringspakning med indvendig diameter på 101,27 mm

Antal: 1

6V-3834: O‑ring i FKM, 75A, 2,62 x 88,57 mm

Antal: 1

6V-5134: O-ringspakning med indvendig diameter på 31,12 mm

Antal: 3

8J-4351: 44,04 mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 1

Viser 1 til 6 af 6

Beskrivelse af reservedelsnummer 7X-7975

Beskrivelse: Dette sæt indeholder pakninger og tætninger til geninstallation af en ekstern oliepumpe. Egenskaber: Vores sæt er designet med fokus på bekvemmelighed – for-pakket, bestilles med et enkelt reservedelsnummer og leveres i en enkelt kasse, hvilket sparer både tid og penge.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder tetrafluorethylen, som staten Californien ved forårsager kræft, og perfluoroctansyre (PFOA), som staten Californien ved forårsager fosterskader eller anden reproduktiv skade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 7X-7975

    Sæt indeholder:

    Pakninger, tætninger

Kompatible modeller for reservedelsnummer 7X-7975

LASTVOGNSMOTOR

C-10 C-12 3176B 3176

CHALLENGER

85C 75C 45 85D 55 75

MARINEMOTOR

3176B 3196

LÆSNING, TRANSPORT, TØMNING

R1700 II

GRAVEMASKINE

345B II 345B L 345B

GENERATORAGGREGATSMOTOR

C-12

INDUSTRIEL MOTOR

C-12 3176B

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet