Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
Registrera dig
Caterpillar
Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
HemUppgraderings- och reparationssatserReparations- och servicesatserMotorerSatser för allmän reparation och service av motor7X-7975: Installationssats för extern oljepump
HemUppgraderings- och reparationssatserReparations- och servicesatserMotorerSatser för allmän reparation och service av motor7X-7975: Installationssats för extern oljepump
7X-7975: Installationssats för extern oljepump

Den här satsen innehåller packningar och tätningar för ommontering av en extern oljepump.

Varumärke: Cat

Produktbilder
7X-7975: Installationssats för extern oljepump
7X-7975: Installationssats för extern oljepump

Den här satsen innehåller packningar och tätningar för ommontering av en extern oljepump.

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
Delar som ingår i den här satsen

Inga resultat.

6V-3834: 88,57 mm O-ringstätning med innerdiameter
6V-3834: 88,57 mm O-ringstätning med innerdiameterAntal: 1
346-4897: O-ringstätning med innerdiameter 40,87 mm
346-4897: O-ringstätning med innerdiameter 40,87 mmAntal: 1
8J-4351: O-ringstätning med 44,04 mm i innerdiameter
8J-4351: O-ringstätning med 44,04 mm i innerdiameterAntal: 1
6V-5134: O-ringstätning med 31,12 mm i innerdiameter
6V-5134: O-ringstätning med 31,12 mm i innerdiameterAntal: 3
5P-8068: O-ringstätning med 37,47 mm i innerdiameter
5P-8068: O-ringstätning med 37,47 mm i innerdiameterAntal: 2
6D-7146: 101,27 mm O-Ring stätning med innerdiameter
6D-7146: 101,27 mm O-Ring stätning med innerdiameterAntal: 1
Visar 1 till 6 av 6
BeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 7X-7975
Paketet innehåller: Packningar, tätningar
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 7X-7975

TRUCKMOTOR

C-10 C-12 3176B 3176

CHALLENGER

85C 75C 45 85D 55 75

INDUSTRIELL MOTOR

C-12 3176B

UNDERJORDSLASTARE

R1700 II

GRÄVMASKIN

345B II 345B L 345B

MARINMOTOR

3176B 3196

MOTOR MED GENERATORAGGREGAT

C-12

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt