7X-7975: Externer Ölpumpen-Einbausatz
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenAllgemeine Motorreparatur- und Servicesätze7X-7975: Externer Ölpumpen-Einbausatz

7X-7975: Externer Ölpumpen-Einbausatz

Dieser Bausatz enthält die nötigen Dichtungen zum Wiedereinbau einer externen Ölpumpe.

Marke: Cat

Produktbilder

7X-7975: Externer Ölpumpen-Einbausatz

7X-7975: Externer Ölpumpen-Einbausatz

Dieser Bausatz enthält die nötigen Dichtungen zum Wiedereinbau einer externen Ölpumpe.

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

346-4897: 40,87 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

5P-8068: 37,47 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 2

6D-7146: 101,27 mm Innendurchmesser O-Ring Dichtung

Anzahl: 1

6V-3834: O-Ring 2,62 x 88,57 mm mit 75 A aus FKM

Anzahl: 1

6V-5134: 31,12 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 3

8J-4351: 44,04 mm Innendurchmesser O-Dichtring

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 6 von 6

Beschreibung für Ersatzteilnummer 7X-7975

Beschreibung: Dieser Satz enthält die nötigen Dichtungen zum Wiedereinbau einer externen Ölpumpe. Attribute: Unsere Kits sind auf Bequemlichkeit ausgelegt - vorverpackt, mit einer einzigen Teilenummer bestellt und in einem einzigen Karton geliefert, was Ihnen Zeit und Geld spart.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Tetrafluorethylen aussetzen, von dem der Bundesstaat Kalifornien weiß, dass es Krebs verursacht, und Perfluoroctansäure (PFOA), von der im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 7X-7975

    Satzinhalt:

    Dichtungen

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 7X-7975

CHALLENGER

85C 75C 45 85D 55 75

LKW-MOTOR

C-10 C-12 3176B 3176

BAGGER

345B II 345B L 345B

FAHRLADER

R1700 II

SCHIFFSMOTOR

3176B 3196

STROMAGGR MOT

C-12

INDUSTRIEMOTOR

C-12 3176B

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt