HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje8C-5791: OVERFØRSELSGEAR MED SÆTTEUDGANG
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje
8C-5791: OVERFØRSELSGEAR MED SÆTTEUDGANG
8C-5791: OVERFØRSELSGEAR MED SÆTTEUDGANG

Transmissionspakningssæt – udgangsoverførselsgear

Mærke: Cat

fallback-image
8C-5791: OVERFØRSELSGEAR MED SÆTTEUDGANG

Transmissionspakningssæt – udgangsoverførselsgear

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

8M-4390: O-RINGSPAKNING
8M-4390: O-RINGSPAKNINGAntal: 2
8M-5007: O-ringspakning med indvendig diameter på 139,29 mm
8M-5007: O-ringspakning med indvendig diameter på 139,29 mmAntal: 2
8M-4992: PAKNING-O-RING
8M-4992: PAKNING-O-RINGAntal: 1
3J-0634: 190,09 mm indvendig diameter tætning-O-ring
3J-0634: 190,09 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
8M-4437: O-RINGSPAKNING
8M-4437: O-RINGSPAKNINGAntal: 2
3F-5792: O-ringspakning med indvendig diameter på 129,77 mm
3F-5792: O-ringspakning med indvendig diameter på 129,77 mmAntal: 1
9M-4849: O-RINGSPAKNING
9M-4849: O-RINGSPAKNINGAntal: 1
8M-5248: 28,17 mm indvendig diameter o-ring tætning
8M-5248: 28,17 mm indvendig diameter o-ring tætningAntal: 1
6F-0711: 40,87 mm indvendig diameter O-ringstætning
6F-0711: 40,87 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 4
4K-1388: SÆL-O-RING-STOR
4K-1388: SÆL-O-RING-STORAntal: 1
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mm
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mmAntal: 1
2D-8009: 142,47 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
2D-8009: 142,47 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 2
4J-0523: O-RINGSPAKNING
4J-0523: O-RINGSPAKNINGAntal: 2
9H-3360: TÆTNING
9H-3360: TÆTNINGAntal: 1
2M-1309: 291,46mm indvendig diameter tætning-O-ring
2M-1309: 291,46mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
Viser 1 til 15 af 15
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 8C-5791

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 8C-5791

GUMMIHJULSSCRAPER

621E 623E 623F 621E 623E

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert