HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkspakningssett8C-5791: SETT-UTGANGSOVERFØRINGSUTSTYR
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkspakningssett
8C-5791: SETT-UTGANGSOVERFØRINGSUTSTYR
8C-5791: SETT-UTGANGSOVERFØRINGSUTSTYR

Girkassepakningssett – utgående reduksjonsgir

Merke: Cat

fallback-image
8C-5791: SETT-UTGANGSOVERFØRINGSUTSTYR

Girkassepakningssett – utgående reduksjonsgir

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

3J-0634: 190,09 mm Innvendig diameter Tetning-O-Ring
3J-0634: 190,09 mm Innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 1
8M-4437: O-RINGTETNING
8M-4437: O-RINGTETNINGAntall: 2
3F-5792: 129,77 mm innvendig diameter O-Ringtetning
3F-5792: 129,77 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 1
9M-4849: O-RINGTETNING
9M-4849: O-RINGTETNINGAntall: 1
8M-5248: 28,17 mm innvendig diameter O-ringtetning
8M-5248: 28,17 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
6F-0711: O-ringtetning med 40,87 mm innvendig diameter
6F-0711: O-ringtetning med 40,87 mm innvendig diameterAntall: 4
4K-1388: TETNING-O-RING-LAGER
4K-1388: TETNING-O-RING-LAGERAntall: 1
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-Ring
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-RingAntall: 1
8M-4390: O-RINGTETNING
8M-4390: O-RINGTETNINGAntall: 2
8M-5007: 139,29 mm innvendig diameter O-Ringetning
8M-5007: 139,29 mm innvendig diameter O-RingetningAntall: 2
8M-4992: O-RINGSTETNING
8M-4992: O-RINGSTETNINGAntall: 1
2D-8009: 142,47 mm innvendig diameter Tetning-o-ring
2D-8009: 142,47 mm innvendig diameter Tetning-o-ringAntall: 2
4J-0523: O-RINGSTETNING
4J-0523: O-RINGSTETNINGAntall: 2
9H-3360: TETNING
9H-3360: TETNINGAntall: 1
2M-1309: 291,46 mm innvendig diameter tetning-O-ring
2M-1309: 291,46 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 1
Viser 1 til 15 av 15
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 8C-5791

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 8C-5791

SKRAPELASTER

621E 623E 623F 621E 623E

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert