HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje8C-6932: SÆT-DRIVLINJE OLIESYSTEM
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje
8C-6932: SÆT-DRIVLINJE OLIESYSTEM
8C-6932: SÆT-DRIVLINJE OLIESYSTEM

Sæt til fremdriftsoliesystem

Mærke: Cat

Produktbilleder
8C-6932: SÆT-DRIVLINJE OLIESYSTEM
8C-6932: SÆT-DRIVLINJE OLIESYSTEM

Sæt til fremdriftsoliesystem

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

3P-0656: 66.04 mm indvendig diameter pakning-O-ring
3P-0656: 66.04 mm indvendig diameter pakning-O-ringAntal: 1
1P-3707: PAKNING-REKTANGULÆR
1P-3707: PAKNING-REKTANGULÆRAntal: 2
4J-0522: 37,69 mm indvendig diameter tætning-O-ring
4J-0522: 37,69 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 11
6H-3977: O-ringstætning med indvendig diameter på 72,62 mm
6H-3977: O-ringstætning med indvendig diameter på 72,62 mmAntal: 3
1P-3705: 44,70mm gummi rektangulær tætning
1P-3705: 44,70mm gummi rektangulær tætningAntal: 2
3K-0360: 16,36 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
3K-0360: 16,36 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 2
6J-2680: O-ringspakning med indvendig diameter på 69,44 mm
6J-2680: O-ringspakning med indvendig diameter på 69,44 mmAntal: 1
8M-4992: PAKNING-O-RING
8M-4992: PAKNING-O-RINGAntal: 3
4J-0520: O-RINGSPAKNING
4J-0520: O-RINGSPAKNINGAntal: 3
4J-0524: O-RINGSPAKNING
4J-0524: O-RINGSPAKNINGAntal: 8
4J-0527: 56,74 mm indvendig diameter tætning-O-ring
4J-0527: 56,74 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 2
3D-2824: 23,47 mm indvendig diameter tætning-O-ring
3D-2824: 23,47 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mm
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mmAntal: 1
2H-6338: 85,32 mm indvendig diameter tætning-o-ring
2H-6338: 85,32 mm indvendig diameter tætning-o-ringAntal: 1
Viser 1 til 14 af 14
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 8C-6932

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 8C-6932

DUMPER

770 785 789 789B 785C 785B 784C 784B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert