HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkspakningssett8C-6932: SETT-POWERTRAIN OLJESYSTEM
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkspakningssett
8C-6932: SETT-POWERTRAIN OLJESYSTEM
8C-6932: SETT-POWERTRAIN OLJESYSTEM

Drivverkoljesystemsett

Merke: Cat

Produktbilder
8C-6932: SETT-POWERTRAIN OLJESYSTEM
8C-6932: SETT-POWERTRAIN OLJESYSTEM

Drivverkoljesystemsett

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

8M-4992: O-RINGSTETNING
8M-4992: O-RINGSTETNINGAntall: 3
4J-0520: O-RINGSTETNING
4J-0520: O-RINGSTETNINGAntall: 3
4J-0524: O-RINGSTETNING
4J-0524: O-RINGSTETNINGAntall: 8
4J-0527: 56,74 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
4J-0527: 56,74 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 2
3D-2824: 23,47 mm tetningsring med innvendig diameter
3D-2824: 23,47 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
2M-9780: 19,18 mm tetningsring med innvendig diameter
2M-9780: 19,18 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
2H-6338: 85,32 mm innvendig diameter tetnings-O-ring
2H-6338: 85,32 mm innvendig diameter tetnings-O-ringAntall: 1
6H-3977: O-ringtetning med 72,62 mm innvendig diameter
6H-3977: O-ringtetning med 72,62 mm innvendig diameterAntall: 3
1P-3705: 44,70 mm rektangulær gummitetning
1P-3705: 44,70 mm rektangulær gummitetningAntall: 2
3K-0360: 16,36 mm innvendig diameter Tetning-O-ring
3K-0360: 16,36 mm innvendig diameter Tetning-O-ringAntall: 2
6J-2680: 69,44 mm innvendig diameter O-Ringtetning
6J-2680: 69,44 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 1
3P-0656: 66,04 mm innvendig diameter O-Ringtetning
3P-0656: 66,04 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 1
4J-0522: 37,69 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
4J-0522: 37,69 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 11
1P-3707: REKTANGULÆR FORSEGLING
1P-3707: REKTANGULÆR FORSEGLINGAntall: 2
Viser 1 til 14 av 14
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 8C-6932

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 8C-6932

ANLEGGSDUMPER

770 785 789 789B 785C 785B 784C 784B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert