HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje8C-8461: HYDRAULISK STYRING AF GEARKASSE
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje
8C-8461: HYDRAULISK STYRING AF GEARKASSE
8C-8461: HYDRAULISK STYRING AF GEARKASSE

Transmissionspakningssæt – hydraulisk styring

Mærke: Cat

fallback-image
8C-8461: HYDRAULISK STYRING AF GEARKASSE

Transmissionspakningssæt – hydraulisk styring

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

5H-8853: O-ringspakning med indvendig diameter på 9,25 mm
5H-8853: O-ringspakning med indvendig diameter på 9,25 mmAntal: 1
8M-8157: O-RINGSPAKNING
8M-8157: O-RINGSPAKNINGAntal: 4
6F-6673: TÆTNING
6F-6673: TÆTNINGAntal: 2
8M-4986: O-ringspakning med en indvendig diameter på 37,69 mm
8M-4986: O-ringspakning med en indvendig diameter på 37,69 mmAntal: 2
186-3161: 0,8 mm Thick Transmission Control Cover Gasket
186-3161: 0,8 mm Thick Transmission Control Cover GasketAntal: 1
2J-4672: 0,79 mm tyk rund pakning
2J-4672: 0,79 mm tyk rund pakningAntal: 1
8M-4432: O-RINGSPAKNING
8M-4432: O-RINGSPAKNINGAntal: 4
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mm
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mmAntal: 2
1P-8116: 11,63 mm indvendig diameter tætning-O-ring
1P-8116: 11,63 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 4
8M-5661: O-RINGSPAKNING
8M-5661: O-RINGSPAKNINGAntal: 2
Viser 1 til 10 af 10
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 8C-8461

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 8C-8461

LARVEBÅNDSDOZER

D10N 10 10SU 10U

UDSLÆBNINGSTRAKTOR PÅ LARVEBÅND

59 59N 58L 59L

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert