HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkspakningssett8C-8461: SETT-GENDER HYDRAULIKKONTROLL
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkspakningssett
8C-8461: SETT-GENDER HYDRAULIKKONTROLL
8C-8461: SETT-GENDER HYDRAULIKKONTROLL

Girkassepakningssett – hydraulisk kontroll

Merke: Cat

fallback-image
8C-8461: SETT-GENDER HYDRAULIKKONTROLL

Girkassepakningssett – hydraulisk kontroll

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

5H-8853: 9,25 mm innvendig diameter O-Ringtetning
5H-8853: 9,25 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 1
8M-8157: O-RINGTETNING
8M-8157: O-RINGTETNINGAntall: 4
6F-6673: TETNING
6F-6673: TETNINGAntall: 2
8M-4986: 37,69 mm innvendig diameter O-ringtetning
8M-4986: 37,69 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 2
186-3161: 0,8 mm tykk pakning til transmisjonskontrolldekselet
186-3161: 0,8 mm tykk pakning til transmisjonskontrolldekseletAntall: 1
2J-4672: 0,79 mm tykk rund pakning
2J-4672: 0,79 mm tykk rund pakningAntall: 1
8M-4432: O-RINGTETNING
8M-4432: O-RINGTETNINGAntall: 4
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-Ring
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-RingAntall: 2
1P-8116: 11,63 mm tetningsring med innvendig diameter
1P-8116: 11,63 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 4
8M-5661: O-RINGTETNING
8M-5661: O-RINGTETNINGAntall: 2
Viser 1 til 10 av 10
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 8C-8461

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 8C-8461

BULLDOSER

D10N 10 10SU 10U

BELTEGÅENDE LUNNETRAKTOR

59 59N 58L 59L

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert