HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje8C-8555: OVERFØRSELSGEAR MED SÆTTEUDGANG
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje
8C-8555: OVERFØRSELSGEAR MED SÆTTEUDGANG
8C-8555: OVERFØRSELSGEAR MED SÆTTEUDGANG

Transmissionspakningssæt – udgangsoverførselsgear

Mærke: Cat

Produktbilleder
8C-8555: OVERFØRSELSGEAR MED SÆTTEUDGANG
8C-8555: OVERFØRSELSGEAR MED SÆTTEUDGANG

Transmissionspakningssæt – udgangsoverførselsgear

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

175-7905: 132,94 mm indvendig diameter tætning-O-ring
175-7905: 132,94 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
8H-7521: 91,67mm indvendig diameter O-ring tætning
8H-7521: 91,67mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 2
1P-3707: PAKNING-REKTANGULÆR
1P-3707: PAKNING-REKTANGULÆRAntal: 1
7F-8268: 53,57 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
7F-8268: 53,57 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
2H-3088: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameter
2H-3088: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameterAntal: 2
5H-6734: O-ringspakning til vandpumpe med indvendig diameter på 113,89 mm
5H-6734: O-ringspakning til vandpumpe med indvendig diameter på 113,89 mmAntal: 2
2S-4750: 0,79 mm tyk rektangulær pakning
2S-4750: 0,79 mm tyk rektangulær pakningAntal: 2
9X-7743: Gummitætning med enkelt læbe
9X-7743: Gummitætning med enkelt læbeAntal: 2
8M-1280: 0,8 mm tyk flangepakning
8M-1280: 0,8 mm tyk flangepakningAntal: 1
3D-2898: 48,90mm indvendig diameter O-ring tætning
3D-2898: 48,90mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
4D-1577: 380,59 mm indvendig diameter tætning-O-ring
4D-1577: 380,59 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
7M-8485: 29,74 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
7M-8485: 29,74 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
Viser 1 til 12 af 12
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 8C-8555

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 8C-8555

LARVEBÅNDSDOZER

D4C II

JORDFLYTTENDE KOMPRIMERINGSMASKINE

815B 816B

HJULDOZER

814B 966D 966F 966E 966F II

PRODUKTER TIL UDVIDET MINEDRIFT

R1700 II

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert