AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceTren de rulare și direcțieKituri de garnituri pentru tren de rulare8C-8555: Kit de garnitură de transmisie de ieșire
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceTren de rulare și direcțieKituri de garnituri pentru tren de rulare8C-8555: Kit de garnitură de transmisie de ieșire
8C-8555: Kit de garnitură de transmisie de ieșire

Kit garnitură transmisie - pinion de transfer ieșire

Marcă: Cat

Imaginile produselor
8C-8555: Kit de garnitură de transmisie de ieșire
8C-8555: Kit de garnitură de transmisie de ieșire
Contact your dealer for replacement options.

Kit garnitură transmisie - pinion de transfer ieșire

Marcă: Cat

ÎNTRERUPT
Informații privind garanția
Politica de returnare
Articole incluse

Nu există rezultate disponibile.

2H-3088: 5.33 x 50.17mm 60A NBR O-Ring
2H-3088: 5.33 x 50.17mm 60A NBR O-RingCantitate: 2
5H-6734: 3.53 x 113.89mm 75A NBR O-Ring
5H-6734: 3.53 x 113.89mm 75A NBR O-RingCantitate: 2
7F-8268: 53.57mm Inside Diameter Seal-O-Ring
7F-8268: 53.57mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 1
8H-7521: 3.53 x 91.67mm 75A NBR O-Ring
8H-7521: 3.53 x 91.67mm 75A NBR O-RingCantitate: 2
1P-3707: Rectangular Seal
1P-3707: Rectangular SealCantitate: 1
175-7905: GARNITURĂ INELARĂ
175-7905: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 1
3D-2898: Garnitură inelară
3D-2898: Garnitură inelarăCantitate: 1
2S-4750: GARNITURĂ
2S-4750: GARNITURĂCantitate: 2
8M-1280: Garnitură
8M-1280: GarniturăCantitate: 1
9X-7743: GARNITURĂ
9X-7743: GARNITURĂCantitate: 2
4D-1577: GARNITURĂ INELARĂ
4D-1577: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 1
7M-8485: 2.95 x 29.74mm 90A NBR O-Ring
7M-8485: 2.95 x 29.74mm 90A NBR O-RingCantitate: 1
Se afișează 1 până la 12 din 12
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 8C-8555

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 8C-8555

TRACTOARE CU ȘENILE

D4C II

BULDOZER CU ROŢI

814B

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

966D 966F 966E 966F II

ÎNCĂRCARE TRANSPORT BASCULARE

R1700 II

COMPACTOR PENTRU GROPI DE GUNOI

816B

COMPACTOR DE SOL

815B

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită