HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkspakningssett8C-8555: Pakningssett for utgående transmisjonsdrev
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkspakningssett8C-8555: Pakningssett for utgående transmisjonsdrev
8C-8555: Pakningssett for utgående transmisjonsdrev

Girkassepakningssett – utgående reduksjonsgir

Merke: Cat

Produktbilder
8C-8555: Pakningssett for utgående transmisjonsdrev
8C-8555: Pakningssett for utgående transmisjonsdrev
Kontakt Cat-forhandleren din for erstatningsalternativer.

Girkassepakningssett – utgående reduksjonsgir

Merke: Cat

UTGÅTT
Garantiinformasjon
Returpolicy
Inkluderte varer

Ingen tilgjengelige resultater.

3D-2898: 48,90 mm innvendig diameter O-Ring etning
3D-2898: 48,90 mm innvendig diameter O-Ring etningAntall: 1
2S-4750: 0,79 mm tykk rektangulær pakning
2S-4750: 0,79 mm tykk rektangulær pakningAntall: 2
8M-1280: 0,8 mm tykk flenspakning
8M-1280: 0,8 mm tykk flenspakningAntall: 1
9X-7743: Gummipakning med én leppe
9X-7743: Gummipakning med én leppeAntall: 2
4D-1577: 380,59 mm innvendig diameter O-ringtetning
4D-1577: 380,59 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
7M-8485: 29,74 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
7M-8485: 29,74 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 1
8H-7521: 91,67 mm innvendig diameter O-ringtetning
8H-7521: 91,67 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 2
1P-3707: REKTANGULÆR FORSEGLING
1P-3707: REKTANGULÆR FORSEGLINGAntall: 1
175-7905: 132,94 mm Innvendig diameter Tetning-O-Ring
175-7905: 132,94 mm Innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 1
2H-3088: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameter
2H-3088: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 2
5H-6734: 113,89 mm vannpumpe O-Ring tetning innvendig diameter
5H-6734: 113,89 mm vannpumpe O-Ring tetning innvendig diameterAntall: 2
7F-8268: 53,57 mm innvendig diameter Tetning-o-Ring
7F-8268: 53,57 mm innvendig diameter Tetning-o-RingAntall: 1
Viser 1 til 12 av 12
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 8C-8555

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 8C-8555

HJULLASTER

966D 966F 966E 966F II

HJULDOSER

814B

BULLDOSER

D4C II

LHD

R1700 II

VIBRASJONSKOMPAKTOR

815B

AVFALLSKOMPAKTOR

816B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet