HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerKoblingsstifter8D-7167: STIFT
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerKoblingsstifter8D-7167: STIFT
8D-7167: STIFT

Linkage Pin

Mærke: Cat

Produktbilleder
8D-7167: STIFT
8D-7167: STIFT
8D-7167: STIFT
8D-7167: STIFT
8D-7167: STIFT

Linkage Pin

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 8D-7167

Måleenheder

USMetrisk
Pin Type: Straight Pin
Material: STEEL,Low Alloy Steel,Alloy Nickel,Alloy Chromium
Plating: Nickel Plated
Pin Diameter (mm): 51,0
Pin Diameter (in): 2,01
Length (mm): 114,0
Length (in): 4,49
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Overall Length (mm): 114,3
Overall Length (in): 4,5
Diameter (mm): 50,7
Diameter (in): 1,996
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 8D-7167

MOTORGRADER

12G 140G 130G

RIPPER SCARIFIER

12G 130G 140G

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet