Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులులింకేజ్ పిన్‌లు, స్లీవ్ బేరింగ్‌లులింకేజ్ పిన్‌లు8D-7167: లింకేజ్ పిన్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులులింకేజ్ పిన్‌లు, స్లీవ్ బేరింగ్‌లులింకేజ్ పిన్‌లు8D-7167: లింకేజ్ పిన్
8D-7167: లింకేజ్ పిన్

లింకేజ్ పిన్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
8D-7167: లింకేజ్ పిన్
8D-7167: లింకేజ్ పిన్
8D-7167: లింకేజ్ పిన్
8D-7167: లింకేజ్ పిన్
8D-7167: లింకేజ్ పిన్

లింకేజ్ పిన్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 8D-7167 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పిన్ రకం: తిన్నని పిన్
మెటీరియల్: స్టీల్
ప్లేటింగ్: నికెల్ పూత
పిన్ వ్యాసం (mm): 51.0
పిన్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.01
పొడవు (mm): 114.0
పొడవు (ఇంచులలో): 4.49
తొలగింపు సహాయం / ఫీచర్: పుల్లర్ హోల్ (రంధ్రం)
Overall Length (mm): 114.3
Overall Length (in): 4.5
Diameter (mm): 50.7
Diameter (in): 1.996
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 8D-7167కి అనుకూల మోడల్‌లు

మోటార్ గ్రేడర్

12G 140G 130G

RIPPER SCARIFIER

12G 130G 140G

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది