StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen8D-7167: BOLZEN
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen8D-7167: BOLZEN
8D-7167: BOLZEN

Linkage Pin

Marke: Cat

Produktbilder
8D-7167: BOLZEN
8D-7167: BOLZEN
8D-7167: BOLZEN
8D-7167: BOLZEN
8D-7167: BOLZEN

Linkage Pin

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 8D-7167

Maßeinheit

USMetrisch
Pin Type: Straight Pin
Material: STEEL,Low Alloy Steel,Alloy Nickel,Alloy Chromium
Plating: Nickel Plated
Pin Diameter (mm): 51,0
Pin Diameter (in): 2,01
Length (mm): 114,0
Length (in): 4,49
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Overall Length (mm): 114,3
Overall Length (in): 4,5
Diameter (mm): 50,7
Diameter (in): 1,996
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 8D-7167

MOTORGRADER

12G 140G 130G

RIPPER SCARIFIER

12G 130G 140G

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt