HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerRemme og remskiverRemme8N-6710: 2134mm langt kilerem sæt
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerRemme og remskiverRemme
8N-6710: 2134mm langt kilerem sæt
8N-6710: 2134mm langt kilerem sæt

Bredde: 15,9 mm (0,63 in)

Mærke: Cat

Produktbilleder
8N-6710: 2134mm langt kilerem sæt
8N-6710: 2134mm langt kilerem sæt

Bredde: 15,9 mm (0,63 in)

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 8N-6710
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 8N-6710

Måleenheder

USMetrisk
Remlængde (mm): 2.134
Remtype: Kileremme - med tænder
Rembredde (tommer): 0,63
Remlængde (tommer): 84,02
Rembredde (mm): 15,9
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 8N-6710

OLIEPRODUKTER

C15 C18

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

3508 3512 3516 C15 C18

MOTOR – MASKINE

3408

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4

DUMPER

777E 777C 777B 777D 777G 777F 777E 777

MOTOR – INDUSTRIEL

3406B C15 3508 3512 3412 3456 C18 3412E 3412C 3406E 3516 3406C 3408E 3408B 3408C

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert