HomeFerragens, Selos e ConsumíveisCorreias e PoliasCorreias8N-6710: Conjunto de Correia em V com 2.134 mm de Comprimento
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisCorreias e PoliasCorreias
8N-6710: Conjunto de Correia em V com 2.134 mm de Comprimento
8N-6710: Conjunto de Correia em V com 2.134 mm de Comprimento

Largura: 15,9 mm (0,63 pol)

Marca: Cat

Imagens do Produto
8N-6710: Conjunto de Correia em V com 2.134 mm de Comprimento
8N-6710: Conjunto de Correia em V com 2.134 mm de Comprimento

Largura: 15,9 mm (0,63 pol)
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
Diagrama de peças para 8N-6710
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 8N-6710

Unidades de Medida

EUAMétrica
Comprimento da Correia (mm): 2.134
Tipo de Correia: Correias em V - Com Roda Dentada
Comprimento da Correia (pol): 84,02
Largura da Correia (pol): 0,63
Largura da Correia (mm): 15,9
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 8N-6710

GERADOR

SR4

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

777E 777C 777B 777D 777G 777F 777E 777

MOTOR - MÁQUINA

3408

MOTOR - INDUSTRIAL

3406B C15 3508 3512 3412 3456 C18 3412E 3412C 3406E 3516 3406C 3408E 3408B 3408C

PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO

C15 C18

MOTOR - GRUPO GERADOR

3508 3512 3516 C15 C18

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista