Beskrivelse:
Lukkemøtrikker, f.eks. reservedelsnr. 8T-5027, består af en gevindindsats i en gummibase med flange. Lukkemøtrikken indsættes i et hul, som er boret i det materiale, der skal fastgøres, og en bolt eller skrue skrues ind i lukkemøtrikken og strammes.
Cat fastgørelsesdele er designet til specifikke applikationer baseret på størrelse, styrke, klemmebelastning og tidligere ydeevne. Dette er oplysninger, som andre producenter ikke har. De vælges til at vare indtil genopbygning eller maskinens levetid. Selvom det kan virke som om hardware og fastgørelseselementer, der ikke er fra Cat, er egnede til din maskine, kender ingen andre virksomheder dit Maskine, som vi gør.
Egenskaber:
• Gevind: M6x1
• Længde: 14,7 mm (0,58 in)
• Kropsdiameter: 12,7 mm (0,50 in)
• Cat fastgørelseselementer er er fremstillet efter præcise specifikationer og er bygget til holdstanghed, pålidelighed, produktivitet
• Styrke og kvalitet - Fastgørelseselementer opfylder eller overstiger ISO, ASTM, ASME & SAE krav
• Cat bolte, møtrikker og skiver er designet til at arbejde sammen som et system for maksimal klemkraft
• Overfladebehandlinger, der opfylder særlige krav til forskellige anvendelser
Anvendelse:
Cat-møtrikker og de tilsvarende hærdede bolte, skruer og skiver danner et matchet hardwaresystem, der skaber konstant høje klemmebelastninger. Du kan stole på Cat-fastgørelseselementer til konstruktion, vedligeholdelse og reparation – til de fleste maskin- og værkstedsanvendelser i hele verden.