HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerKoblingsstifter8X-5022: 125 mm x 454 mm (4,92 IN x 17,87 IN) Forbindelsesstift
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerKoblingsstifter
8X-5022: 125 mm x 454 mm (4,92 IN x 17,87 IN) Forbindelsesstift
8X-5022: 125 mm x 454 mm (4,92 IN x 17,87 IN) Forbindelsesstift

Cat® 454 mm lang bagakselhus forbindelsesstift til forbindelseskomponenter for jævn bevægelse og stabilitet

Mærke: Cat

Produktbilleder
8X-5022: 125 mm x 454 mm (4,92 IN x 17,87 IN) Forbindelsesstift
8X-5022: 125 mm x 454 mm (4,92 IN x 17,87 IN) Forbindelsesstift
8X-5022: 125 mm x 454 mm (4,92 IN x 17,87 IN) Forbindelsesstift
8X-5022: 125 mm x 454 mm (4,92 IN x 17,87 IN) Forbindelsesstift
8X-5022: 125 mm x 454 mm (4,92 IN x 17,87 IN) Forbindelsesstift

Cat® 454 mm lang bagakselhus forbindelsesstift til forbindelseskomponenter for jævn bevægelse og stabilitet

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 8X-5022
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 8X-5022

Måleenheder

USMetrisk
Stifttype: Lige stift
Materiale: Stål
Plettering: Ikke-belagt
Stiftdiameter (mm): 152,4
Længde (mm): 454
Hjælp/funktion til fjernelse: Intet aftrækkerhul
Stiftdiameter (tommer): 6
Længde (tommer): 17,87
Overall Length (mm): 454
Overall Length (in): 17,874
Diameter (mm): 125
Diameter (in): 4,921
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 8X-5022

DUMPER

789C 789D 789 789B 789G 789 789D

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert