AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratNiveltapit & holkkilaakeritLinkitystappi8X-5022: 125 mm x 454 mm (4,92 IN x 17,87 IN) niveltappi
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratNiveltapit & holkkilaakeritLinkitystappi
8X-5022: 125 mm x 454 mm (4,92 IN x 17,87 IN) niveltappi
8X-5022: 125 mm x 454 mm (4,92 IN x 17,87 IN) niveltappi

Cat® 454 mm pitkä taka-akselin kotelon niveltappi liitoskomponentteihin sujuvan liikkeen ja vakauden takaamiseksi

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
8X-5022: 125 mm x 454 mm (4,92 IN x 17,87 IN) niveltappi
8X-5022: 125 mm x 454 mm (4,92 IN x 17,87 IN) niveltappi
8X-5022: 125 mm x 454 mm (4,92 IN x 17,87 IN) niveltappi
8X-5022: 125 mm x 454 mm (4,92 IN x 17,87 IN) niveltappi
8X-5022: 125 mm x 454 mm (4,92 IN x 17,87 IN) niveltappi

Cat® 454 mm pitkä taka-akselin kotelon niveltappi liitoskomponentteihin sujuvan liikkeen ja vakauden takaamiseksi

Tuotemerkki: Cat

Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Ostettu usein yhdessä
8X-50228X-5022
8W-98278W-9827
6V-04446V-0444
Näytä kaikki osat
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 8X-5022
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 8X-5022 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Tapin tyyppi: Suoraan Pin
Materiaali: Teräs
Pellitys: Päällystämätön
Tapin halkaisija (mm): 152,4
Pituus (mm): 454
Poistoapu/ominaisuus: Ei vetoreikää
Tapin halkaisija (in): 6
Pituus (in): 17,87
Overall Length (mm): 454
Overall Length (in): 17,874
Diameter (mm): 125
Diameter (in): 4,921
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 8X-5022

MAANSIIRTOAUTO

789C 789D 789 789B 789G 789 789D

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa