HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreKoblingsbolter8X-5022: 125 mm x 454 mm (4,92 TOMMER x 17,87 tommer) trekkbolt
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreKoblingsbolter
8X-5022: 125 mm x 454 mm (4,92 TOMMER x 17,87 tommer) trekkbolt
8X-5022: 125 mm x 454 mm (4,92 TOMMER x 17,87 tommer) trekkbolt

Cat® 454 mm lange trekkstenger for bakakselhuset fester til tilkoblingskomponenter for jevn bevegelse og stabilitet

Merke: Cat

Produktbilder
8X-5022: 125 mm x 454 mm (4,92 TOMMER x 17,87 tommer) trekkbolt
8X-5022: 125 mm x 454 mm (4,92 TOMMER x 17,87 tommer) trekkbolt
8X-5022: 125 mm x 454 mm (4,92 TOMMER x 17,87 tommer) trekkbolt
8X-5022: 125 mm x 454 mm (4,92 TOMMER x 17,87 tommer) trekkbolt
8X-5022: 125 mm x 454 mm (4,92 TOMMER x 17,87 tommer) trekkbolt

Cat® 454 mm lange trekkstenger for bakakselhuset fester til tilkoblingskomponenter for jevn bevegelse og stabilitet

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 8X-5022
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 8X-5022

Måleenheter

USMetrisk
Tapptype: Rett bolt
Materiale: Stål
Plettering: Ikke belagt
Tappdiameter (mm): 152,4
Lengde (mm): 454
Hjelpemiddel/funksjon for demontering: Intet uttrekkerhull
Tappdiameter (tommer): 6
Lengde (tommer): 17,87
Overall Length (mm): 454
Overall Length (in): 17,874
Diameter (mm): 125
Diameter (in): 4,921
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 8X-5022

ANLEGGSDUMPER

789C 789D 789 789B 789G 789 789D

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert