HjemHydraulikAndre hydrauliske komponenter9X-6650: 43,70 mm lang lige adapter
Hjem
HydraulikAndre hydrauliske komponenter
9X-6650: 43,70 mm lang lige adapter
9X-6650: 43,70 mm lang lige adapter

Væsketransporterende lige adapter

Mærke: Cat

Produktbilleder
9X-6650: 43,70 mm lang lige adapter
9X-6650: 43,70 mm lang lige adapter

Væsketransporterende lige adapter

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Relaterede dele
3K-0360
3K-0360: 16,36 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
Tjek pris
2M-9780
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mm
Tjek pris
238-5081
238-5081: 19,18 mm indvendig diameter O-ring pakning
Tjek pris
6V-3251
6V-3251: 19,18 mm indvendig diameter O-ringstætning i gummi
Tjek pris
6V-6609
6V-6609: 16,36mm indvendig diameter O-ring tætning
Tjek pris
238-5080
238-5080: 16,36 mm indvendig diameter gummi O-ring tætning
Tjek pris
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert