HjemHydraulikkAndre hydraulikkomponenter9X-6650: 43,70 mm lang, rett adapter
Hjem
HydraulikkAndre hydraulikkomponenter
9X-6650: 43,70 mm lang, rett adapter
9X-6650: 43,70 mm lang, rett adapter

Væskebærende rett adapter

Merke: Cat

Produktbilder
9X-6650: 43,70 mm lang, rett adapter
9X-6650: 43,70 mm lang, rett adapter

Væskebærende rett adapter

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Ofte kjøpt sammen
9X-66509X-6650
238-5080238-5080
214-7568214-7568
Se alle deler
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 9X-6650
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 9X-6650
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-3251 (7/8-14), 6V-6609 (3/4-16)
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5081 (7/8-14), 238-5080 (3/4-16)
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 2M-9780 (7/8-14), 3K-0360 (3/4-16)
Beskrivelse av materiale: Belagt stål
Material: Carbon Steel,Alloy Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 9X-6650

MOTOR – INDUSTRI

CPT372 SBF214 SUF557 C-12 C-10 3176C 3176B C11 C13 3196

HJULGÅENDE GRAVEMASKIN

W345C MH W345B II

UTVIDEDE PRODUKTER TIL GRUVEDRIFT

R1700 II

MOTOR – MASKIN

3176C C-12

HJULDOSER

814F 972G II 966G II

RAMMESTYRT DUMPER

730 725 730

PETROLEUMSPRODUKTER

C13 C11

BÅTDRIVLINJE

C12

VEIHØVEL

163H 160H 140H 16H 143H 14H

BÅTPRODUKTER

3512 3176C 3176B 3196 C-12 C12

GRAVEMASKIN

345B II 345B L 345D L 349D L 349D2 L 349D2 345C L 345B II MH 365B II 345D L VG 365B L 345C MH 349D 345B 345C 345D 365B 345D 345C 349D L 349D2 345C L

CHALLENGER

65E 85C 85E 85D 75D 75C 75E 95E 75

MOTOR – LASTEBIL

C9 3176B C-10 C-12 C-15 C-9 C11 C13 3176 C15

SKOGSDRIFTPRODUKTER

345C TK1051

JORDKOMPRIMATOR

815F 816F

Vis flere
Relaterte deler
2M-9780
2M-9780: 19,18 mm tetningsring med innvendig diameter
Sjekk pris
3K-0360
3K-0360: 16,36 mm innvendig diameter Tetning-O-ring
Sjekk pris
6V-3251
6V-3251: 19,18 mm innvendig diameter O-Ring tetning av gummi
Sjekk pris
238-5081
238-5081: 19,18 mm innvendig diameter O-ringtetning
Sjekk pris
238-5080
238-5080: 16,36 mm innvendig diameter gummi O-ring tetning
Sjekk pris
6V-6609
6V-6609: 16,36 mm innvendig diameter O-Ring etning
Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert