Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemHydraulikAndra hydrauliska komponenter9X-6650: 43,70 mm lång rak adapter
Hem
HydraulikAndra hydrauliska komponenter
9X-6650: 43,70 mm lång rak adapter
9X-6650: 43,70 mm lång rak adapter

Rak adapter för vätska

Varumärke: Cat

Produktbilder
9X-6650: 43,70 mm lång rak adapter
9X-6650: 43,70 mm lång rak adapter

Rak adapter för vätska

Varumärke: Cat

Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
Relaterade delar
3K-0360
3K-0360: O-ringstätning med 16,36 mm i innerdiameter
Kontrollera pris
2M-9780
2M-9780: O-ringstätning med innerdiameter 19,18 mm
Kontrollera pris
238-5081
238-5081: 19,18 mm O-ringstätning med innerdiameter
Kontrollera pris
6V-6609
6V-6609: 16,36 mm O-ringstätning med innerdiameter
Kontrollera pris
6V-3251
6V-3251: 19,18 mm innerdiameter gummi O-ringstätning
Kontrollera pris
238-5080
238-5080: 16,36 mm innerdiameter gummi O-ringstätning
Kontrollera pris
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert