StartseiteLaufwerkLaufwerk-BefestigungsteileUnterlegscheiben152-8071: Laufwerkskettendichtung
StartseiteLaufwerkLaufwerk-BefestigungsteileUnterlegscheiben152-8071: Laufwerkskettendichtung
152-8071: Laufwerkskettendichtung

Cat®-Stahldruckring mit 52,10 mm Außendurchmesser und 2 Nuten an beiden Seiten zur Abdichtung von Schienensträngen im Unterwagen

Marke: Cat

Produktbilder
152-8071: Laufwerkskettendichtung
152-8071: Laufwerkskettendichtung
152-8071: Laufwerkskettendichtung
152-8071: Laufwerkskettendichtung
152-8071: Laufwerkskettendichtung

Cat®-Stahldruckring mit 52,10 mm Außendurchmesser und 2 Nuten an beiden Seiten zur Abdichtung von Schienensträngen im Unterwagen

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 152-8071

Maßeinheit

USMetrisch
Outside Diameter (in): 2,051
Outside Diameter (mm): 52,1
Inside Diameter (mm): 45,0
Inside Diameter (in): 1,772
Seal Type: Washer
Material: Alloy Steel,Low Alloy Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 152-8071

KETTENSKIDDER

527

HOLZLADER

322C

LAUFWERK

OEMS

WINDE

56H

KETTENLADER

963 963D 963B 963C 963K

ROHRVERLEGER

PL72

PLANIERRAUPE

6A 6S 6SU

KETTENDOZER

D6H XL D6H XR D6T XW D6T LGP D6R III D6T XL D6G2 LGP D6 D6GC D6H II D6R STD D6XE D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D6G2 XL D6R XL D6R D6T D6M D6R LGP D6R II D6H

AUFREISSER

6

BAGGER

325D FM 325D FM LL 324D FM 325C L 325C FM

FÄLLUNGS- UND BÜNDELUNGSMASCHINE MIT KETTENLAUFWERK

1190T 2390 2391 541 TK722 TK721 1390 1190 TK741 522 521

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt