StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze169-7837: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze169-7837: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
169-7837: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder
169-7837: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
169-7837: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

096-3468: U-Ring-Stangendichtung
096-3468: U-Ring-StangendichtungAnzahl: 1
099-0660: 100,2 mm Innendurchmesser Zylinder-Stützring
099-0660: 100,2 mm Innendurchmesser Zylinder-StützringAnzahl: 3
095-1627: O-RING
095-1627: O-RINGAnzahl: 2
096-3467: 75 mm Innendurchmesser Sicherungsring
096-3467: 75 mm Innendurchmesser SicherungsringAnzahl: 1
126-2151: Anschlagdichtung
126-2151: AnschlagdichtungAnzahl: 1
143-8030: Pleuelstangenführungsring, 109,8 mm Außendurchmesser
143-8030: Pleuelstangenführungsring, 109,8 mm AußendurchmesserAnzahl: 1
143-8034: 110 mm Außendurchmesser Schaufelzylinder Kolbenführung
143-8034: 110 mm Außendurchmesser Schaufelzylinder KolbenführungAnzahl: 1
143-8031: 5.9mm dicker Hydraulikzylinderring
143-8031: 5.9mm dicker HydraulikzylinderringAnzahl: 1
185-9051: DICHTUNGSRING
185-9051: DICHTUNGSRINGAnzahl: 1
9X-7301: 110 mm Bohrungsdurchmesser 2-teilige Dichtung
9X-7301: 110 mm Bohrungsdurchmesser 2-teilige DichtungAnzahl: 1
165-9284: Zylinderlippen-Dichtung
165-9284: Zylinderlippen-DichtungAnzahl: 1
095-1674: 109,4 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
095-1674: 109,4 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 12 von 12
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 169-7837

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 169-7837

BAGGER

312B L 313B 312B 311B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt