Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze169-7895: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze169-7895: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

165-9281: Einfacher Abstreifring
165-9281: Einfacher AbstreifringAnzahl: 1
105-2630: Stielzylinder-Kolbenring, 81,98 mm Innendurchmesser
105-2630: Stielzylinder-Kolbenring, 81,98 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
095-1624: O-RING
095-1624: O-RINGAnzahl: 2
095-1671: 94,4 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
095-1671: 94,4 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 1
093-1518: 60 mm Innendurchmesser Stützring
093-1518: 60 mm Innendurchmesser StützringAnzahl: 1
099-6976: Kolbenführung mit 90 mm Außendurchmesser
099-6976: Kolbenführung mit 90 mm AußendurchmesserAnzahl: 1
093-1481: Anschlagdichtung
093-1481: AnschlagdichtungAnzahl: 1
105-7265: Kolbenringdichtung für Kolbenstange
105-7265: Kolbenringdichtung für KolbenstangeAnzahl: 1
093-1475: 10,20 mm dicke Dichtung U-Manschette
093-1475: 10,20 mm dicke Dichtung U-ManschetteAnzahl: 1
099-6974: 85,20 mm Innendurchmesser Ring
099-6974: 85,20 mm Innendurchmesser RingAnzahl: 3
099-6973: Kolbendichtung
099-6973: KolbendichtungAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 11 von 11
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt