Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΥδραυλικό σύστημαΚιτ παρεμβύσματος κυλίνδρου169-7895: ΚΙΤ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΥδραυλικό σύστημαΚιτ παρεμβύσματος κυλίνδρου169-7895: ΚΙΤ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ
169-7895: ΚΙΤ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ

Κιτ παρεμβυσμάτων υδραυλικού κυλίνδρου

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
169-7895: ΚΙΤ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ
169-7895: ΚΙΤ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ

Κιτ παρεμβυσμάτων υδραυλικού κυλίνδρου

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

093-1475: Κύπελλο U με πάχος 10,20 mm
093-1475: Κύπελλο U με πάχος 10,20 mmΠοσότητα: 1
099-6974: Δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 85,20 mm
099-6974: Δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 85,20 mmΠοσότητα: 3
099-6973: ΤΣΙΜΟΥΧΑ Α
099-6973: ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΑΠοσότητα: 1
099-6976: Οδηγός εμβόλου εξωτερικής διαμέτρου 90 mm
099-6976: Οδηγός εμβόλου εξωτερικής διαμέτρου 90 mmΠοσότητα: 1
095-1624: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING
095-1624: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RINGΠοσότητα: 2
105-2630: Δακτύλιος εμβόλου υδραυλικού κυλίνδρου εσωτερικής διαμέτρου 81,98 mm
105-2630: Δακτύλιος εμβόλου υδραυλικού κυλίνδρου εσωτερικής διαμέτρου 81,98 mmΠοσότητα: 1
093-1518: Εφεδρικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 60 mm
093-1518: Εφεδρικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 60 mmΠοσότητα: 1
165-9281: Τσιμούχα Αποξέσεως Μονής Χείλους
165-9281: Τσιμούχα Αποξέσεως Μονής ΧείλουςΠοσότητα: 1
095-1671: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 94,4 mm
095-1671: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 94,4 mmΠοσότητα: 1
093-1481: RING BUFFER
093-1481: RING BUFFERΠοσότητα: 1
105-7265: Τσιμούχα ελατηρίου εμβόλου κυλίνδρου ραβδιού
105-7265: Τσιμούχα ελατηρίου εμβόλου κυλίνδρου ραβδιούΠοσότητα: 1
Εμφανίζονται 1 έως 11 από 11
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 169-7895

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 169-7895

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

307-A 307

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε