Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteLaufwerkRollenkomponentenKettenräder und SegmenteSegmente197-9673: 5 Zähne Kettenrad Segment
StartseiteLaufwerkRollenkomponentenKettenräder und SegmenteSegmente197-9673: 5 Zähne Kettenrad Segment
197-9673: 5 Zähne Kettenrad Segment

Cat® Das Kettenradsegment ist eine Komponente eines Kettensystems mit Zähnen, die in die Kettenglieder eingreifen und so die Bewegung in raupenbetriebenen Maschinen ermöglichen

Marke: Cat

Produktbilder
197-9673: 5 Zähne Kettenrad Segment
197-9673: 5 Zähne Kettenrad Segment
197-9673: 5 Zähne Kettenrad Segment
197-9673: 5 Zähne Kettenrad Segment
197-9673: 5 Zähne Kettenrad Segment

Cat® Das Kettenradsegment ist eine Komponente eines Kettensystems mit Zähnen, die in die Kettenglieder eingreifen und so die Bewegung in raupenbetriebenen Maschinen ermöglichen

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 197-9673

Maßeinheit

USMetrisch
Anzahl der Zahnradzähne: 5,0
Anzahl Zahnradschrauben: 4,0
Schraubengröße (mm): 17,8
Schraubengröße ('): 17,8
Anzahl Zahnradabschnitte: 5,0
Back Lash (in): 0.335
Sound Segment: No
Inner Radius (mm): 303,5
Relieved: No
Pitch Circle Radius (in): 16.052
Pocket Angle (degrees): 56
Track Pitch (mm): 202,79
Pitch (in): 7,984
Pitch (mm): 202,79
Inner Radius (in): 11,949
Packing Offset Radius (mm): 406.15
Bushing Radius (in): 1.433
Bushing Radius (mm): 36.4
Packing Offset Radius (in): 15.99
Material Type: Tough Steel
Bolt Circle Radius (in): 12.874
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Alloy Steel
Bolt Circle Radius (mm): 327
UC System: HD
Bolt Thread Size: 0.625
Tooth Width (in): 3.071
Tooth Width (mm): 78
Number of Teeth: 5
Number of Bolts: 4
Pitch Circle Radius (mm): 407.72
Tip Radius (mm): 410,0
Back Lash (mm): 8.5
Tip Radius (in): 16,142
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 197-9673

KETTENLADER

963C

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt