Startseite267-6398: Motorluftfilter
Startseite267-6398: Motorluftfilter
267-6398: Motorluftfilter

Standard-Motorluftfilter – Hauptfilter

Marke: Cat

Produktbilder
267-6398: Motorluftfilter
267-6398: Motorluftfilter

Standard-Motorluftfilter – Hauptfilter

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 267-6398

Cat®-Filter sind eine lohnende Investition, mit der Sie die Lebensdauer Ihrer Maschinen verlängern können.

Verunreinigungen begünstigen den vorzeitigen Verschleiß Ihres Motors. Aus diesem Grund sollten Sie Ihre Cat-Ausrüstung mit Originalfilterelementen von Cat schützen. Cat-Hauptmotorluftfilter mit standardmäßigem Wirkungsgrad sind die optimale Wahl bei Anwendungen mit mittlerer Belastung. Sie bieten effektiven Schutz für den Motor und verhindern so unnötige Ausfallzeiten.

Durch die lange Nutzungsdauer und das außergewöhnlich hohe Filtriervermögen sind sie umweltfreundlich und kostengünstig. Originalfilter von Cat sind speziell für die jeweilige Cat-Maschine konstruiert und tragen wesentlich dazu bei, dass die Maschine die zugeführte Luft effizient nutzen kann. Ein sauberes Filterelement schützt die internen Mechanismen vor Beschädigung durch Schmutz.

Mit Cat-Luftfiltern stellen Sie eine lange Nutzungsdauer und eine optimale Leistung Ihrer Cat-Maschinen sicher.

Merkmale:
• Servicefreundlichkeit
• Bessere Sauberkeitskontrolle – Partikel werden auch beim Filterwechsel festgehalten.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 267-6398

Maßeinheit

USMetrisch
Effizienzklasse: Standardeffizienz
Dichtungstyp: Radialdichtung
Primär und Sekundär: Primär
Depth (in): 11,299
Shape: Round
Height (in): 4,173
Height (mm): 106,0
Width (in): 4,173
Width (mm): 106,0
Type: Primary
Depth (mm): 287,0
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 267-6398

MINIHYDRAULIKBAGGER

302.5C

STROMAGGREGAT

C3.3DE33E3 DE33GC C3.3 GEN S XQP30 C3.3DE33E0 C3.3

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt