StartseiteAnbaugeräteSchaufeln - Mittlerer Radlader345-2824: 2,5 m3 (3,3 yd3), Bolzenaufhängung
StartseiteAnbaugeräteSchaufeln - Mittlerer Radlader345-2824: 2,5 m3 (3,3 yd3), Bolzenaufhängung
345-2824: 2,5 m3 (3,3 yd3), Bolzenaufhängung

Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.

Marke: Cat

Produktbilder
345-2824: 2,5 m3 (3,3 yd3), Bolzenaufhängung
345-2824: 2,5 m3 (3,3 yd3), Bolzenaufhängung
345-2824: 2,5 m3 (3,3 yd3), Bolzenaufhängung
345-2824: 2,5 m3 (3,3 yd3), Bolzenaufhängung
345-2824: 2,5 m3 (3,3 yd3), Bolzenaufhängung
345-2824: 2,5 m3 (3,3 yd3), Bolzenaufhängung
345-2824: 2,5 m3 (3,3 yd3), Bolzenaufhängung
345-2824: 2,5 m3 (3,3 yd3), Bolzenaufhängung

Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 345-2824

Maßeinheit

USMetrisch
Breite: 99.5 in
Breite: 2528 mm
Höhe: 1382 mm
Höhe: 54.4 in
Gewicht: 2153.9 lb
Gewicht: 977 kg
Länge: 53.7 in
Länge: 1365 mm
Kapazität: 2.5 m³
Kapazität: 3.3 yd³
Rated Capacity (m3): 2.5
Rated Capacity (yd3): 3.2
Grundmesserdicke: 1 in
Grundmesserdicke: 25 mm
Schnittstellentyp: Bolzenbefestigung
Width (in): 99.5
Width (mm): 2528
Ground Engaging Tools: Base Edge
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 345-2824

KOMPAKTRADLADER

930 926

RADLADER

930 926 924K 926M 930K 924 930M

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt