Caterpillar
Caterpillar
Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
346-4899: Getriebeüberholung-Dichtungssatz

346-4899: Getriebeüberholung-Dichtungssatz

Dichtungssatz zur Getriebeüberholung

Marke: Cat

Produktbilder

346-4899: Getriebeüberholung-Dichtungssatz

346-4899: Getriebeüberholung-Dichtungssatz

Dichtungssatz zur Getriebeüberholung

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

104-6730: 0,8 mm dicke Getriebesteuerventildichtung

Anzahl: 1

146-6669: 0,35 mm dicke Motorwasserleitungsdichtung

Anzahl: 1

203-2288: 0,79 mm dicke Kraftstoffpumpen- und Drehzahlreglerdichtung

Anzahl: 1

203-3940: 2.62 X 13.94 mm 78A HNBR O-Ring Dichtung

Anzahl: 2

214-7568: O-Ring-Dichtung STOR (SAE 9/16-18)

Anzahl: 8

2H-3932: 28,17 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 2

2M-9780: O-Ring 2,46 x 19,18 mm 90A NBR

Anzahl: 1

2S-4071: Dichtungs-O-Ring mit 171,04 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

2S-4078: 37,47 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 3

3J-1907: 1,98 x 11,89 mm 90A NBR O-Ring

Anzahl: 1

3K-0360: O-Ring 2,21 x 16,36 mm 90A NBR

Anzahl: 1

3S-7781: 1,57 mm dicke Nockenwellendeckeldichtung

Anzahl: 1

5M-3038: Gummi-O-Dichtring

Anzahl: 2

5P-4057: 760 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

667-1516: Lippendichtung mit 127,33 mm Außendurchmesser

Anzahl: 1

6J-2419: 36,17 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

6V-0852: Hydrauliköl-Staubkappe

Anzahl: 7

7G-2830: 157,4 mm-Dichtring mit Außendurchmesser

Anzahl: 2

7J-0204: O-Ring 1,63 x 7,65 mm 90A NBR

Anzahl: 1

7M-8485: O-Ring 2,95 x 29,74 mm 90A NBR

Anzahl: 1

8D-9739: 148,18 mm Außendurchmesser Dichtring

Anzahl: 1

8M-4432: O-Ring 3,53 x 26,57 mm 70A VMQ

Anzahl: 6

8M-5010: 53,57 mm Innendurchmesser O-Dichtring

Anzahl: 2

8M-5255: Gummi-O-Dichtring

Anzahl: 1

8M-5266: Gummi-O-Dichtring

Anzahl: 1

8M-5661: O-Ring 3,53 x 47,22 mm 70A VMQ

Anzahl: 1

8M-8157: O-Ring 2,62 x 9,19 mm 70A VMQ

Anzahl: 10

8P-0058: 0,8 mm dicke Dichtung des Getriebedeckels

Anzahl: 1

8P-2019: Innerer Dichtring

Anzahl: 3

8P-2022: Außendichtring

Anzahl: 4

8P-2023: Außendichtring

Anzahl: 1

9G-0281: 278,88 mm Außendurchmesser Dichtungsring

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 32 von 34

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt